??
Výběr CAD modelu
K1595.121X60
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1595 - Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
Kusovník
K1595.121X60
BESTKIPP
Objednací číslo
K1595.121X60
FORM
Provedení
B
MATERIAL
Materiál
70 EPDM 291
FARBE
Barva
černá
B
Výška
30 mm
D
Závit
M12 mm
D1
Průměr
26.6 mm
D2
Průměr
25.5 mm
D3
Průměr
12.1 mm
K
Výška
17.0 mm
L
Délka
60 mm
R
Polom?r
0.90 mm
S
Průměr
2 mm
SW
Otvor klíče
18 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Hmotnost cca
0.0971 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ANZM
Utahovací moment
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245505005
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions